피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
End machining FL - passend für Festlagereinheit FL
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_fl.prj},{NB=SEF-fl-20x77-KGS 25},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=F},{BEZ=FL04},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=17},{LGES=102.0},{COGX=53.500},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=77.0},{L2=32},{L3=44.5},{L4=3.5},{L5=25},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=17.900},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=2062},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{TGSD=30},{KGSD=25},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
form
ⁿ/ₐ
Designation
ⁿ/ₐ
Ø D1k6
[mm]
Ø D2k6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
B1xT1
[mm]
Bearing ZARN...LTN
ⁿ/ₐ
TGS-Ø
[mm]
KGS-Ø
[mm]
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SEF-fl-12x55-KGS
F
FL02
12
10
55.0
20
28.5
2.5
16
M 12x1
3x1.8
1545
18
16
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-15x60-KGS
F
FL03
15
12
60.0
25
35.0
2.5
20
M 15x1
4x2.5
2052
24
20
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-20x77-KGS
F
FL04
20
17
77.0
32
44.5
3.5
25
M 20x1
5x3
2062
30
25
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-25x90-KGS
F
FL05
25
20
90.0
40
52.0
5.0
30
M 25x1,5
6x3.5
2557
36
32
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-25x115-KGS
F
FL06
25
20
115.0
50
63.5
7.0
36
M 25x1,5
6x3.5
2572
36
32
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-30x128.5-KGS
F
FL07
30
25
128.5
60
74.0
7.5
45
M 30x1,5
8x4
3585
40
40
84831095
The current delivery time...
SEF-fl-35x152.7-KGS
F
FL08
35
28
152.7
80
96.0
12.0
56
M 35x1,5
8x4
4090
50
50
84831095
The current delivery time...
미리보기
3D
치수도
2D
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.