피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Safety Nut - flange sided, short optical monitoring - TGM-SF1
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sf1.prj},{NB=SF1-Tr36x6},{IDNR=},{TYP=SF1-Tr36x6},{THR=Tr36x6},{THRX=36x6},{SPINDEL=36x6},{DXB=3.0},{TKB=40.5},{D1=45},{D4=58},{D5=7},{D6=70.0},{L1=10},{L2=59},{L5K=102},{L5L=123},{L7=16},{X=5},{MASSEK=0.85},{MASSEL=0.99},{FLT=2173},{NDM=36},{P=6},{CAM=3.000},{FMX=5},{LSZK=38},{LSZL=59},{Y=14.500},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Type
ⁿ/ₐ
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Total length short version
[mm]
Total length long version
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
Mass short
[kg]
Mass long
[kg]
Surface bearing percentage
[mm2]
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SF1-Tr12x3
SF1-Tr12x3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr12x6-P3
SF1-Tr12x6-P3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr14x4
SF1-Tr14x4
28
38
6
48.0
8
35
61
74
12
4
0.35
0.41
465
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr16x4
SF1-Tr16x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr16x8-P4
SF1-Tr16x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr18x4
SF1-Tr18x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr18x8-P4
SF1-Tr18x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr20x4
SF1-Tr20x4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr20x8-P4
SF1-Tr20x8-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr20x16-P4
SF1-Tr20x16-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr24x5
SF1-Tr24x5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr24x10-P5
SF1-Tr24x10-P5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr30x6
SF1-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr30x12-P6
SF1-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr36x6
SF1-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr36x12-P6
SF1-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr40x7
SF1-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr40x14-P7
SF1-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr50x8
SF1-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
163
200
18
6
3.89
4.68
5034
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr55x9
SF1-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
164
201
18
8
3.8
4.5
5497
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr60x9
SF1-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr60x12
SF1-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr60x24-P12
SF1-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF1-Tr70x10
SF1-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
The current delivery time...
SF1-Tr70x12
SF1-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
The current delivery time...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.